VRL-R G1 50.3x39 AL
Onderdeelnr.: 10.02.01.02093
Verlenging (rond)
| Material | Aluminum |
| Outside diameter D | 50.3 (mm) |
| Length L | 39 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 25 mm |
| D | 50,3 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G1"-AG |
| L | 39 mm |
| L1 | 53 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 100 g |
| Material | Aluminum |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie