Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

MASK-FOL SW140 1392 3R54 FXP-FMP

Osanro: 10.01.38.00542

Front foil

Length L1392 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.4 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 54 mm
Measuring range [bar] bar
Nozzle diameter1.4 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin