- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FXP / FMP aluetarraimet
Yleistarraimet erilaisten työkappaleiden käsittelyyn
Alipaine-pintatarttujajärjestelmät FXP ja FMP takaavat parhaan mahdollisen joustavuuden automatisoitujen käsittelyprosessien aikana. Tämä yleistarrain mahdollistaa mitä erilaisimpien tavaroiden automatisoidun lavauksen, lavalta purkamisen, keräilyn ja lajittelun vain yhtä tarrainta käyttäen. Tarraimella voi käsitellä mitä erilaisimmista materiaaleista (esim. pahvi, puu, (kuivat) metallilevyt ja muovi) valmistettuja työkappaleita, jotka voivat niin aukollisia kuin aukottomiakin.
Schmalzin FXP/FMP-sarja tuottaa keskimäärin 86 % suuremman imuvoiman kuin vastaavat markkinoilla olevat tarttujien mallit
20 mm leveiden työkappaleiden käsittely materiaalista, geometriasta, pinnasta ja sijainnista riippumatta
Virtauksen optimointi tehostaa käytetyn energian käyttöä, mikä alentaa käyttökustannuksia kestävästi
Maksimaalinen prosessin nopeuttaminen ja minimaaliset järjestelmäkustannukset pienempien robottien käytön ansiosta
Matalan melutason toiminta, äänitaso vain 74 dB(A)
Yksilöllinen konfiguraatio
FXP/FMP-tyhjiöpinta-alan tartuntajärjestelmät on mukautettu erityisesti sovelluksiisi. Ota yhteyttä ja saat räätälöidyn tarjouksen.

Design

- Runkoprofiiliin integroidut automaattiset kuulaventtiilit, jotka sulkevat peittämättömät imusolut
- Tyhjiövahvistin (2) nopeampaan evakuointiin; Venttiilikalvo (3) vaihtaa venttiilityypin ja -kokon nopeasti
- Tiivistyselementti (4): imutyyny, jossa on push-in-toiminto, tai tiivistysvaahto, jossa on liimakalvo
- Lisävarusteena integroitu liukuva tyhjiöventtiili (5) nopeaa tyhjennystä ja suurta imutilavuutta varten
- Päätykansi, jossa on toimintojen integrointi (6): paineilmaliitäntä, tyhjiömittari; tyhjiökytkin ja säätöventtiilit valinnaisia
Lisätietoja
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Tuotteet
- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
- Integroitu alipainegeneraattori (ejektori)
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto tai imutyyny
- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
- Liitäntä ulkoista tyhjiön tuottamista varten
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto tai imutyyny
- Integrated or external vacuum generation
- Width: 60 mm
- Sealing element: sealing foam