Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

Osanro: 10.01.38.07232

Sealing plate (FXP/FMP)

Length L442 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam O, Height 20 mm
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Measuring range [bar] bar
Weight0.075 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin