Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i

Osanro: 10.01.38.07262

Sealing plate

Length L442 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam O, Height 2x10 mm
Measuring range [bar] bar
Weight0.1 (kg)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-i/FMP-i
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin