Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60

Osanro: 10.01.53.00029

Flange plate

Length L50 (mm)
Width B54 (mm)
Height H10 (mm)
Size60
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 54  mm
H 10  mm
H1 18  mm
L 50  mm
G1 G1/4"-F
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin