Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20

Osanro: 10.01.53.00032

Sealing plate for large-area gripper series FXP/FMP-60 with 60mm width

Length L1224 (mm)
Width B54 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam O, Height 20 mm
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 54  mm
H 20  mm
L 1 224  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin