Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60

Osanro: 10.01.53.00072

Flange module

Length L152 (mm)
Width B109 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designArea gripping system FXP-/FMP-60
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 109  mm
B2 30  mm
B3 54  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
d7 14  mm
d8 9  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
H 40  mm
H1 49,4  mm
L 152  mm
L2 138  mm
L3 90  mm
L4 120  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin