MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
Osanro: 10.01.53.00153
Flange module
Length L | 143.6 (mm) |
Width B | 110 (mm) |
Height H | 83.9 (mm) |
Utilization design | Area gripping system FXP-/FMP-60 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 110 mm |
B2 | 68,28 mm |
d1 | 5,5 mm |
d2 | 6,5 mm |
d3 | 6,5 mm |
d4 | 6,8 mm |
d5 | 4,7 mm |
d6 | 8,5 mm |
D mk1 | 31,5 mm |
D mk2 | 40 mm |
D mk3 | 50 mm |
D mk4 | 63 mm |
D mk5 | 64 mm |
D mk6 | 80 mm |
H | 83,9 mm |
H1 | 72,1 mm |
L | 143,6 mm |
L2 | 116,5 mm |
L4 | 113 mm |
G1 | M6-M |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.