FMP-S-SW70 640 3R18 O20 G32
Osanro: 10.01.38.03432
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset
Length L | 640 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Arrangement | 3R18 |
Shape fittings | Straight |
Outside diameter D | 32 (mm) |
Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Weight | 3.5 (kg) |
Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
D | 32 mm |
H | 70 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 3R18 |
Number of suction cells | 99 |
Suction force at -250 mbar | 660 N |
Voltage | 24V - DC |
Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
Weight | 3,5 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 450 l/min |
Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi