Schmalz

Tilaustiedot

  • Integroidut säätöventtiilit FMP-S:n kanssa (valinnainen)
  • Tyhjiö päälle/pois (24V DC, normaalisti avoin) ja puhallus päälle/pois (24V DC, normaalisti suljettu) sekä letkuakun esijännitys ja puhaltimen tuuletustoiminto FMP-S-versiossa
  • Integroitu päätyyn
  • Sähköliitäntä M12-pistokkeella (4-nastainen)

Saatavilla olevat varaosat: Tiivistysvaahto (DI-PL), imukuppi (SPB2)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FMP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F G32

Osanro: 10.01.38.03462

Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset

Toimialat: Universal

Length L640 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Shape fittingsStraight
Outside diameter D32 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchPNP switching
Weight3.5 (kg)
Product familyFMP
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 32  mm
H 70  mm
H1 111  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 41  mm
L 640  mm
L2 600  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Arrangement 5R18
Material type Foam open, height 2 x 10 mm
Number of suction cells 165
Suction force at -250 mbar 510  N
Voltage 24V - DC
Additional function area gripper Filter
with Filter
Additional function area gripper 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 3,5  kg
Sealing element Sealing Foam
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 450  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin