- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FMP-S-SW90 442 5R36 SPB2-20P G32
Osanro: 10.01.38.03503
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtausvastukset
Toimialat: Universal
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Weight | 3.2 (kg) |
| Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 123,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Number of suction cells | 55 |
| Suction force at -250 mbar | 140 N |
| Voltage | 24V - DC |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 3,2 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 300 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi