FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0
Osanro: 10.01.38.06809
Intelligent area gripping system for external vacuum generation and flow resistors
Length L | 442 (mm) |
Length L1 | 446 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Shape fittings | Pillar straight, Ø 32 |
Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
Construction vacuum switch | Normally open |
Weight | 2.8 (kg) |
Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
H | 70 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L1 | 446 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 80,9 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SW |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 3R18 |
Material type | Foam O, Height 20 mm |
Number of suction cells | 66 |
Suction force at -250 mbar | 440 N |
Voltage | 24V - DC |
with | No vacuum display |
Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
Weight | 2,8 kg |
Sealing element | Sealing Foam |
Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 300 l/min |
Product family | FMP |
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |