Schmalz

Tilaustiedot

The accessories are optimally adapted to the finger grippers mGrip.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SCHR M4 A2

Osanro: 10.13.03.04199

Knurled screw

Toimialat: Elintarvike | Logistiikka

Thread GM4
Length L14 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight4.32 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 4,32  g
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin