- UUSI
ACCS-mGrip CAB-SET-7
Osanro: 10.13.07.00183
Accessories for mGrip finger gripper
Accessory | Power and signal cables = 7 m |
Type | SRCU-Mini |
Weight | 1450 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
L | 7 000 mm |
SRCU-Mini |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Accessory | Power and signal cables = 7 m |
Weight | 1 450 g |
Dokumentointi
Dokumentointi