Schmalz

  • UUSI

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip
Siirry suoraan tuotteisiin

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Design
  • Various accessories from a single source
Tekniset tiedot
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Englanti

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala
Product family

1 - 10 / 13 tuloksista

  • UUSI
ACCS-mGrip BP HYG

Osanro: 10.13.04.00095

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryCover plate
ApplicationHygenic
Weight6.2 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip CAB-SET-7

Osanro: 10.13.07.00183

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryPower and signal cables = 7 m
TypeSRCU-Mini
Weight1450 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip CAB-SET-4

Osanro: 10.13.07.00182

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryPower and signal cables = 4 m
TypeSRCU-Mini
Weight1010 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip CAB-SET-2

Osanro: 10.13.07.00181

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryPower and signal cables = 2 m
TypeSRCU-Mini
Weight750 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip CAB-SET-1

Osanro: 10.13.07.00180

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryPower and signal cables = 1 m
TypeSRCU-Mini
Weight590 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip FING-AD-S HYG

Osanro: 10.13.04.00404

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryFinger adapter side mounting
ApplicationHygenic
Weight126.8 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Osanro: 10.13.04.00403

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryFinger adapter side mounting
ApplicationIndustrial
Weight41.8 (g)
VSL 8-6 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Osanro: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Colorblue
VSL 10-7 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin