Schmalz

  • NIEUW

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip

Ga direct naar de producten

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Heb je het webinar gemist? De opname staat voor je klaar!

Veilige handling van voedingsmiddelen:van handmatig naar automatisch

Weet u niet zeker of omschakelen naar automatische handling zal werken? Doe mee aan ons gratis webinar en ontdek of de innovatieve vingergrijper mGrip geschikt is voor directe handling van voedingsmiddelen in uw omgeving. Bekijk ook onze spannende #CanWeGripIt-uitdaging!

Ervaring:

  • Deskundige kennis uit eerste hand
  • Echte praktijkvoorbeelden van klanten die al succesvol profiteren van onze oplossing
  • Live tests met een live uitzending naar onze experts in de VS
  • Vraag & Antwoord sessie
Naar de opname
Ontwerp
  • Various accessories from a single source
Technische gegevens
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Industriesegmenten
  • Levensmiddel
  • Logistiek
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Engels

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family

1 - 10 van 13 resultaten

  • NIEUW
ACCS-mGrip BP HYG

Onderdeelnr.: 10.13.04.00095

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryCover plate
ApplicationHygenic
Weight6.2 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip CAB-SET-7

Onderdeelnr.: 10.13.07.00183

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryPower and signal cables = 7 m
TypeSRCU-Mini
Weight1450 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip CAB-SET-4

Onderdeelnr.: 10.13.07.00182

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryPower and signal cables = 4 m
TypeSRCU-Mini
Weight1010 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip CAB-SET-2

Onderdeelnr.: 10.13.07.00181

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryPower and signal cables = 2 m
TypeSRCU-Mini
Weight750 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip CAB-SET-1

Onderdeelnr.: 10.13.07.00180

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryPower and signal cables = 1 m
TypeSRCU-Mini
Weight590 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip FING-AD-S HYG

Onderdeelnr.: 10.13.04.00404

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryFinger adapter side mounting
ApplicationHygenic
Weight126.8 (g)
  • NIEUW
ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Onderdeelnr.: 10.13.04.00403

Accessoires voor mGrip vingergrijper

AccessoryFinger adapter side mounting
ApplicationIndustrial
Weight41.8 (g)
VSL 8-6 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00003

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 8-6 PE BL

Onderdeelnr.: 10.07.09.00015

Persluchtslang

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Colorblauw
VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00084

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMelkachtig-transparant

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen