- NIEUW
ACCS-mGrip FING-AD-S IND
Onderdeelnr.: 10.13.04.00403
Accessoires voor mGrip vingergrijper
Accessory | Finger adapter side mounting |
Application | Industrial |
Weight | 41.8 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 53,5 mm |
H | 37,7 mm |
L | 26 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Accessory | Finger adapter side mounting |
Application | Industrial |
Weight | 41,8 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie