Schmalz

Consignes de commande

Les accessoires sont parfaitement ajustés aux préhenseurs à doigts mGrip.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Réf. article: 10.13.04.00403

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresMontage latéral de l'adaptateur de doigt
ApplicationSecteurs d'activité
Poids propre41.8 (g)
Données de construction
Attribut Valeur
B 53,5  mm
H 37,7  mm
L 26  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Accessoires Montage latéral de l'adaptateur de doigt
Application Secteurs d'activité
Poids propre 41,8  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier