- UUSI
ACCS-mGrip FING-AD-S IND
Osanro: 10.13.04.00403
Accessories for mGrip finger gripper
Accessory | Finger adapter side mounting |
Application | Industrial |
Weight | 41.8 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 53,5 mm |
H | 37,7 mm |
L | 26 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Accessory | Finger adapter side mounting |
Application | Industrial |
Weight | 41,8 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi