Schmalz

  • NOUVEU

Accessoires préhenseurs à doigts mGrip

Accessoires pour les préhenseurs à doigts mGrip
Accéder directement aux produits

Intégration simple du système et connexion du préhenseur à doigts mGrip avec les accessoires appropriés

Divers accessoires provenant d'une seule source

Composition
  • Divers accessoires provenant d'une seule source
Données techniques
  • Sélection d'accessoires pour l'intégration du préhenseur à doigts mGrip
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Anglais

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 13 résultats

  • NOUVEU
ACCS-mGrip BP HYG

Réf. article: 10.13.04.00095

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresCache
ApplicationHygenic
Poids propre6.2 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip CAB-SET-7

Réf. article: 10.13.07.00183

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresCâbles de puissance et de signal = 7 m
TypeSRCU-Mini
Poids propre1450 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip CAB-SET-4

Réf. article: 10.13.07.00182

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresCâbles de puissance et de signal = 4 m
TypeSRCU-Mini
Poids propre1010 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip CAB-SET-2

Réf. article: 10.13.07.00181

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresCâbles de puissance et de signal = 2 m
TypeSRCU-Mini
Poids propre750 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip CAB-SET-1

Réf. article: 10.13.07.00180

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresCâbles de puissance et de signal = 1 m
TypeSRCU-Mini
Poids propre590 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip FING-AD-S HYG

Réf. article: 10.13.04.00404

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresMontage latéral de l'adaptateur de doigt
ApplicationHygenic
Poids propre126.8 (g)
  • NOUVEU
ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Réf. article: 10.13.04.00403

Accessoires pour pince à doigts mGrip

AccessoiresMontage latéral de l'adaptateur de doigt
ApplicationSecteurs d'activité
Poids propre41.8 (g)
VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00003

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D8 (mm)
Diamètre intérieur d6 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.45 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-35 ... 60 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Réf. article: 10.07.09.00015

Tuyau d'air comprimé

Diamètre extérieur D8 (mm)
Diamètre intérieur d6 (mm)
Longueur max.100 (m)
Matière tuyauPE
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Couleurbleu
VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00084

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Diamètre extérieur D10 (mm)
Diamètre intérieur d7 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.60 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-40 ... 85 °C
CouleurMilky-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier