Schmalz

  • NUOVO

Accessori finger grippers mGrip

Accessori per finger grippers mGrip

Vai direttamente ai prodotti

Integrazione semplice del sistema e connessione della finger gripper mGrip con accessori appropriati

Vari accessori da un unico fornitore

Ti sei perso il webinar? La registrazione è disponibile!

Handling sicuro degli alimenti:da manuale ad automatizzato

Non siete sicuri che passare alla manipolazione automatizzata possa funzionare? Partecipate al nostro webinar gratuito e scoprite se l'innovativa pinza di presa mGrip è adatta alla manipolazione diretta degli alimenti nella vostra applicazione. Inoltre, date un'occhiata alla nostra entusiasmante sfida #CanWeGripIt!

Esperienza:

  • Conoscenza diretta dall' esperta in prima persona
  • Casi d'uso reali da parte di clienti che stanno già beneficiando con successo della nostra soluzione
  • Test dal vivo con trasmissione in diretta ai nostri esperti negli USA
  • Sessione di domande e risposte
Alla registrazione
Struttura
  • Vari accessori da un unico fornitore
Dati tecnici
  • Selezione di accessori per l'integrazione della finger gripper mGrip
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Inglese

Filtrare i risultati

Marcatura
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 13 risultati

  • NUOVO
ACCS-mGrip BP HYG

Numero articolo: 10.13.04.00095

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPiastra di copertura
ApplicazioneIgenico
Peso6.2 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip CAB-SET-7

Numero articolo: 10.13.07.00183

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPrestazioni e cavi di segnale = 7 m
TipoSRCU-Mini
Peso1450 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip CAB-SET-4

Numero articolo: 10.13.07.00182

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPrestazioni e cavi di segnale = 4 m
TipoSRCU-Mini
Peso1010 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip CAB-SET-2

Numero articolo: 10.13.07.00181

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPrestazioni e cavi di segnale = 2 m
TipoSRCU-Mini
Peso750 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip CAB-SET-1

Numero articolo: 10.13.07.00180

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriPrestazioni e cavi di segnale = 1 m
TipoSRCU-Mini
Peso590 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip FING-AD-S HYG

Numero articolo: 10.13.04.00404

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriMontaggio laterale dell'adattatore a dito
ApplicazioneIgenico
Peso126.8 (g)
  • NUOVO
ACCS-mGrip FING-AD-S IND

Numero articolo: 10.13.04.00403

Accessori per pinza per dita mGrip

AccessoriMontaggio laterale dell'adattatore a dito
ApplicazioneSettore industriale
Peso41.8 (g)
VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00003

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.500 (m)
Materiale tubo flessibilePU
Raggio di piegatura min.45 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-35 ... 60 °C
ColoreLatteo-trasparente
VSL 10-7 PE MI-TR

Numero articolo: 10.07.09.00083

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

Diametro esterno D10 (mm)
Diametro interno d7 (mm)
Lunghezza max.50 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Raggio di piegatura min.60 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento-30 ... 70 °C
ColoreLatteo-trasparente
VSL 8-6 PE BL

Numero articolo: 10.07.09.00015

Tubo flessibile aria compressa

Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d6 (mm)
Lunghezza max.100 (m)
Materiale tubo flessibilePE
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Coloreazzurro

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello