#CanWeGripIt - Webinar Pinza di presa mGrip
#CanWeGripIt - Webinar Pinza di presa mGrip
Manipolazione sicura degli alimenti: Dalla manipolazione manuale a quella automatizzata
Non siete sicuri che passare ad una manipolazione automatizzata possa funzionare?
Partecipate al nostro webinar gratuito e scoprite se l'innovativa pinza di presa mGrip è adatta alla manipolazione diretta degli alimenti nella vostra applicazione. Inoltre, date un'occhiata alla nostra entusiasmante sfida #CanWeGripIt!
Insieme a voi, testeremo se siamo in grado di afferrare in modo sicuro anche gli oggetti più strani. Con la registrazione a ogni webinar, avrete la possibilità di proporre un oggetto a vostra scelta per la sfida.
I punti salienti del nostro webinar
Immergetevi nel nostro webinar interattivo in diretta e fate esperienza:
- L'introduzione della pinza di presa mGrip come soluzione per varie sfide nell'industria alimentare.
- Casi d'uso reali di clienti che stanno già beneficiando con successo della nostra soluzione.
- Siamo in grado di afferrarla? Emozionanti test dal vivo con una trasmissione in diretta ai nostri esperti negli USA
- Una sessione di domande e risposte in cui potrete porre domande e saperne di più sulle diverse applicazioni
- Un extra esclusivo alla fine
Lingua: Inglese

- NUOVO
Finger grippers mGrip
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Velocità di presa fino a 120 prelievi al minuto
- Pinza di presa in materiali conformi alla FDA (POM, silicone, acciaio inox), classe di protezione IP69K
Mostra la categoria

- NUOVO
Moduli di controllo SRCU / coDrive
- Tensione di collegamento: 24 V / 0,5 A
- Collegamento elettrico della pneumatica: 5,9 - 6,9 bar (consigliato 6,5 bar)
- Interfacce: digitale (I/O), analogica (I/O), USB
- Grado di protezione IP40
Mostra la categoria

- NUOVO
Pezzi di ricambio inserti per moduli a dita FINGER-SPARE-UNIT
- Numero di pieghe: da 2 a 6
- Lunghezza effettiva: da 50 mm a 110 mm
- Possibilità di interruttore tra diversi modelli di dita
Mostra la categoria

- NUOVO
Accessori finger grippers mGrip
- Selezione di accessori per l'integrazione della finger gripper mGrip
Mostra la categoria

Alimenti
Flessibilità e manipolazione conforme alla FDA