#CanWeGripIt - Webinar Garra de dedos mGrip
#CanWeGripIt - Webinar Garra de dedos mGrip
Manipulación segura de alimentos: De lo manual a lo automatizado
¿No está seguro de si la transición a la manipulación automatizada funcionará?
Participe en nuestro seminario web gratuito y descubra si la innovadora garra de dedos mGrip es adecuada para la manipulación directa de alimentos en su aplicación. Descubra también nuestro emocionante reto #CanWeGripIt.
Junto con usted, pondremos a prueba si podemos agarrar con seguridad incluso los objetos más locos. Con cada inscripción al seminario web, tendrá la oportunidad de sugerir un objeto de su elección para el reto.
Lo más destacado de nuestro webinar
Sumérjase en nuestro seminario web interactivo en directo y viva la experiencia:
- La introducción de la garra de dedos mGrip como solución para diversos retos en la industria alimentaria.
- Aplicaciones reales de clientes que ya se están beneficiando con éxito de nuestra solución
- ¿Podemos agarrarlo? Emocionantes pruebas en directo con una retransmisión en directo a nuestros expertos en EE.UU.
- Una sesión de preguntas y respuestas en la que podrá plantear sus dudas y obtener más información sobre las distintas aplicaciones
- Extra exclusivo al final
Idioma: Inglés
Sus ventajas con nuestra garra de dedos mGrip

Garras de dedos mGrip
- Capacidad de carga de hasta 10 kg
- Anchura de la pieza hasta 300 mm
- Velocidad de agarre de hasta 120 picos por minuto
- Garra fabricada con materiales conformes a la FDA (POM, silicona, acero inoxidable), clase de protección IP69K
Mostrar categoría

Módulos de control mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Velocidad de agarre: hasta 120 ciclos por minuto
- Tensión de alimentación: 24 V
- Interfaces: digital (E/S), analógica (E/S), USB
- Toma de aire comprimido: SRCU Mini: 5,9 a 6,9 bar (se recomiendan 6,5 bar) / SRCU Basic: 3,0 a 6,0 bar
Mostrar categoría

- NUEVO
Piezas de repuesto módulo de dedo insertos FINGER-SPARE-UNIT
- Número de pliegues: de 2 a 6
- Longitud efectiva: de 50 mm a 110 mm
- Posibilidad de cambio entre diferentes diseños de dedos
Mostrar categoría

- NUEVO
Accesorios para garras de dedos mGrip
- Selección de accesorios para la integración de la garra de dedos mGrip
Mostrar categoría

Alimentos
Handling flexible y conforme a la FDA