#CanWeGripIt – Webinar Fingergreifer mGrip
#CanWeGripIt – Webinar Fingergreifer mGrip
Sichere Lebensmittelhandhabung: Früher manuell, jetzt automatisiert
Sind Sie sich unsicher, ob der Umstieg auf eine automatisierte Handhabung funktioniert?
Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil und finden Sie heraus, ob der innovative Fingergreifer mGrip für die direkte Lebensmittelhandhabung in Ihrem Betrieb geeignet ist. Sehen Sie sich außerdem unsere spannende Herausforderung #CanWeGripIt an!
Gemeinsam mit Ihnen testen wir, ob wir auch die außergewöhnlichsten Objekte sicher greifen können. Mit jeder Anmeldung zum Webinar haben Sie die Möglichkeit, ein Wunschobjekt für die Herausforderung vorzuschlagen.
Unsere Webinar-Highlights
Tauchen Sie in unser interaktives Live-Webinar ein und erleben Sie:
- Die Vorstellung des Fingergreifers mGrip als Lösung für viele Herausforderungen in der Lebensmittelindustrie
- Echte Use Cases von Kunden, die bereits erfolgreich von unserer Lösung profitieren
- Can we grip it? Spannende Live-Tests mit einer Live-Schalte zu unseren Experten in den USA
- Eine Q&A-Session, in der Sie Fragen stellen und mehr über verschiedene Anwendungen erfahren können
- Exklusives Extra am Ende
Sprache: Englisch

- NEU
Fingergreifer mGrip
- Traglast bis 10 kg
- Werkstückbreite bis 300 mm
- Greifgeschwindigkeit bis 120 Picks pro Minute
- Greifer aus FDA-konformen Materialen (POM, Silikon, Edelstahl), Schutzart IP69K
Kategorie anzeigen

- NEU
Steuerungsmodule SRCU / coDrive
- Versorgungsspannung: 24 V / 0,5 A
- Pneumatische Versorgung: 5,9 - 6,9 bar (6,5 bar empf.)
- Schnittstellen: digital (I/O), analog (I/O), USB
- Schutzart IP40
Kategorie anzeigen

- NEU
Ersatzteile Fingermoduleinsätze FINGER-SPARE-UNIT
- Faltenanzahl: zwei bis sechs
- Effektive Länge: 50 mm bis 110 mm
- Wechsel zwischen verschieden Fingerversionen möglich
Kategorie anzeigen

- NEU
Zubehör Fingergreifer mGrip
- Auswahl an Zubehör für die Integration des Fingergreifers mGrip
Kategorie anzeigen

Lebensmittel
Flexibles und FDA-konformes Handling