#CanWeGripIt - Webinar Préhenseur à doigts mGrip
#CanWeGripIt - Webinar Préhenseur à doigts mGrip
Manipulation fiable des denrées alimentaires : Du manuel à l'automatisé
Vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer à la manipulation automatisée ?
Rejoignez notre webinaire gratuit et découvrez si le préhenseur à doigts unique mGrip est adapté à la manipulation directe des aliments dans votre application. Découvrez également notre passionnant défi #CanWeGripIt !
Avec vous, nous allons tester si nous pouvons conserver en toute sécurité les objets les plus fous. Avec chaque inscription au webinaire, vous avez la possibilité de suggérer un objet de votre choix pour le défi.
Les points forts de notre webinaire
Plongez dans notre webinaire interactif en direct et faites l'expérience :
- L'introduction du préhenseur à doigts mGrip en tant que solution pour divers défis dans les secteurs d'activité alimentaire.
- Des cas d'utilisation réels de clients qui bénéficient déjà avec succès de notre solution.
- Peut-on le conserver ? Des tests en direct passionnants avec une retransmission en direct à nos experts aux États-Unis
- Une session de questions-réponses où vous pourrez poser des questions et en apprendre davantage sur les différentes applications.
- Un supplément exclusif à la fin de la conférence
Langue : Anglais

- NOUVEAU
Préhenseurs à doigts mGrip
- Capacité de charge jusqu'à 10 kg
- Largeur de la pièce jusqu'à 300 mm
- Vitesse de préhension jusqu'à 120 prélèvements par minute
- Préhenseur en matières conformes à la FDA (POM, silicone, inox), indice de protection IP69K
Afficher la catégorie

- NOUVEAU
Modules de commande SRCU / coDrive
- Type de courant : 24 V / 0,5 A
- Connexion pneumatique : 5,9 - 6,9 bar (6,5 bar recommandé)
- Interfaces : numérique (I/O), analogique (I/O), USB
- Type de protection IP40
Afficher la catégorie

- NOUVEAU
Pièces de rechange inserts du préhenseurs à doigts FINGER-SPARE-UNIT
- Nombre de soufflets : 2 à 6
- Longueur effective : 50 mm à 110 mm
- Passage entre différentes versions de doitgs possible
Afficher la catégorie

- NOUVEAU
Accessoires préhenseurs à doigts mGrip
- Sélection d'accessoires pour l'intégration du préhenseur à doigts mGrip
Afficher la catégorie

Aliments
Manipulation souple et conforme à la FDA