De grijpoplossing biedt maximale stabiliteit en flexibiliteit naar een product dankzij het modulaire EOAT-ecosysteem met het grote aantal configuratiemogelijkheden, de unieke vingergeometrie en de verschillende afmetingen van de vingers. Vergeleken met mechanische grijpsystemen zijn pneumatische vingergrijpers beter aanpasbaar en gevoeliger bij het grijpen van een grote verscheidenheid aan gevoelige werkstukken.

#CanWeGripIt - Webinar Vingergrijper mGrip
#CanWeGripIt - Webinar Vingergrijper mGrip
Veilige handling van voedsel: Van handmatig naar geautomatiseerd
Bent u er niet zeker van of de overstap naar geautomatiseerd werken voor u zal gaan werken?
Doe mee aan ons gratis webinar en ontdek of de innovatieve vingergrijper mGrip geschikt is voor directe handling van voedingsmiddelen in uw applicatie. Bekijk ook onze uitdagende #CanWeGripIt test!
Samen gaan we met u na of we zelfs de gekste voorwerpen veilig kunnen vastpakken. Bij elke webinarregistratie krijgt u de kans om een object naar keuze in te brengen voor de uitdaging.
Hoogtepunten uit ons webinar
Duik in ons interactieve live webinar en ervaar:
- De introductie van de vingergrijper mGrip als oplossing voor verschillende uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie
- Echte applicaties van klanten die al succesvol werken met onze oplossing
- Blijven we grip houden? uitdagende live tests met een live uitzending met onze experts in de VS
- Een vraag- en antwoordsessie waar je vragen kunt stellen en meer te weten kunt komen over verschillende applicaties
- Exclusieve bonus aan het einde
Taal: Engels

- NIEUW
Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie

- NIEUW
Control Modules SRCU / coDrive
- Supply voltage: 24 V / 0.5 A
- Pneumatics supply: 5.9 - 6.9 bar (6.5 bar recommended)
- Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
- Protection class IP40
Toon categorie

- NIEUW
Spare Parts Finger Module Inserts FINGER-SPARE-UNIT
- Number of folds: 2 to 6
- Effective length: 50 mm to 110 mm
- Switch between different finger versions possible
Toon categorie

- NIEUW
Accessories Finger Grippers mGrip
- Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Toon categorie

Voedsel
Flexibele en FDA-conforme afhandeling