이 솔루션은 다양한 구성 옵션, 고유한 핑거 형상 및 다양한 핑거 크기를 갖춘 모듈식 EOAT 에코시스템 덕분에 그립 안정성과 제품 적용성을 극대화합니다. 공압식 핑거 그리퍼는 기계식 그리핑 시스템에 비해 다양한 종류의 민감한 작업물을 잡을 때 적용성이 뛰어나고 매우 민감합니다.

#캔위그립잇 - 웨비나 핑거 그리퍼 mGrip
#캔위그립잇 - 웨비나 핑거 그리퍼 mGrip
안전한 식품 핸들링: 매뉴얼 회전고리 기기에서 자동화까지
자동 핸들링으로 전환하는 것이 효과가 있을지 확신이 서지 않으십니까?
무료 웨비나에 참여하여 혁신적인 핑거 그리퍼 mGrip이 귀사의 애플리케이션에서 직접 식품 핸들링에 적합한지 알아보세요. 또한 흥미로운 #CanWeGripIt 챌린지도 확인해 보세요!
여러분과 함께 가장 까다로운 물건도 안전하게 잡을 수 있는지 테스트해 보겠습니다. 웨비나에 등록할 때마다 챌린지에 도전할 물건을 제안할 수 있는 기회가 주어집니다.
웨비나 주요 내용
인터랙티브 라이브 웨비나에 참여하여 경험해 보세요:
- 식품 산업의 다양한 과제에 대한 솔루션으로서 핑거 그리퍼 mGrip 소개
- 이미 당사의 솔루션을 성공적으로 활용하고 있는 고객의 실제 사용 사례
- 잡을 수 있을까요? 미국 현지의 전문가와 함께 하는 흥미로운 라이브 테스트 생중계
- 다양한 애플리케이션에 대해 질문하고 자세히 알아볼 수 있는 Q&A 세션
- 마지막에 특별 추가 정보 제공
언어: 영어
핑거 그리퍼 mGrip의 이점

핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시

Control Modules mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Gripping speed: up to 120 cycles per minute
- Supply voltage: 24 V
- Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
- Pneumatics supply: SRCU Mini: 5.9 to 6.9 bar (6.5 bar recommended) / SRCU Basic: 3.0 to 6.0 bar
카테고리 표시

- 새로운
Spare Parts Finger Module Inserts FINGER-SPARE-UNIT
- Number of folds: 2 to 6
- Effective length: 50 mm to 110 mm
- Switch between different finger versions possible
카테고리 표시

- 새로운
Accessories Finger Grippers mGrip
- Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
카테고리 표시

음식
유연하고 FDA를 준수하는 취급