HS 28-32 G1/8-IG
Osanro: 10.01.07.00001
Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film
Stroke Z | 28 (mm) |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Suction cup connection | G1/8"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 50 mm |
D1 | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M8-F |
G4 | M8-F |
H | 97 mm |
H1 | 67 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 10 mm |
L | 50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 12 mm |
LG4 | 12 mm |
Z (Stroke) | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Holding force | 9 N |
Air consumption [l/min] | 66,7 l/min |
Air consumption | 4 m³/h |
Cycle time | 0,8 s |
Weight | 0,36 kg |
Product family | HS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi