HS 28-32 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.07.00001
Siłownik podciśnieniowy do separacji arkuszy papieru i folii
Stroke Z | 28 (mm) |
Vacuum connection | G1/8"-F |
Suction cup connection | G1/8"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 50 mm |
D1 | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M8-F |
G4 | M8-F |
H | 97 mm |
H1 | 67 mm |
H2 | 10 mm |
H3 | 10 mm |
L | 50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 12 mm |
LG4 | 12 mm |
Z (Stroke) | 28 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Holding force | 9 N |
Air consumption [l/min] | 66,7 l/min |
Air consumption | 4 m³/h |
Cycle time | 0,8 s |
Weight | 0,36 kg |
Product family | HS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja