EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Osanro: 10.05.01.00288
Solenoid valve EMV for direct control of compressed air
Nominal size | 1.5 (mm) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Function valve | 3/2 multiway valve |
Control valve | Normally closed |
Connection thread | M5-M |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 7.0 bar |
Power consumption DC | 2.8 (W) |
Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 26,6 mm |
B2 | 8,1 mm |
d | 4 mm |
G1 | M5-M |
G2 | M5-F |
L | 43,1 mm |
L1 | 46,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nominal size | 1,5 mm |
Control valve | Normally closed |
Nominal flow rate | 45 l/min |
Nominal flow rate | 2,7 m³/h |
Power consumption DC | 2,8 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Closing time | 12 ms |
Weight | 0,07 kg |
Product family | EMV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi