HTR-UNI SWGm
Osanro: 10.01.30.00117
Holder system
Toimialat: Elektroniikka | Lasi
| Width B | 14 (mm) |
| Length L | 30.9 (mm) |
| Utilization design | Wafer gripper |
| Cross-beam connection | Universal holder |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 1,6 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 8 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 30,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Weight | 8,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi