Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG

Osanro: 10.01.54.00050

Hose connector - 90° pre-assemb

Shape fittingsAngle
Outside diameter D32.5 (mm)
Height H35 (mm)
Hole spacing Y135 (mm)
Hole spacing X135 (mm)
Utilization designPSSG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
H 35  mm
L 47  mm
B 47  mm
H1 68  mm
D 32,5  mm
Y1 35  mm
X1 35  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin