- NOUVEU
SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG
Réf. article: 10.01.54.00050
Raccord de flexible - 90° prémonté
Raccords de forme | Angle |
Diamètre extérieur D | 32.5 (mm) |
Hauteur H | 35 (mm) |
Espacement des trous Y1 | 35 (mm) |
Espacement des trous X1 | 35 (mm) |
Construction de l'utilisation | PSSG |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
H | 35 mm |
L | 47 mm |
B | 47 mm |
H1 | 68 mm |
D | 32,5 mm |
Y1 | 35 mm |
X1 | 35 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation