- UUSI
MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4
Osanro: 10.01.54.00105
Flange module
Length L | 175 (mm) |
Width B | 134 (mm) |
Height H | 90.5 (mm) |
Utilization design | PSSG |
Shape | Floating |
Lift capacity | 30 (kg) |
Spring rate | 0.529 (N/mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
L | 175 mm |
B | 134 mm |
H | 90,5 mm |
PSSG | |
Y1 | 91 mm |
X1 | 132 mm |
d1 | 6,6 mm |
d2 | 6,6 mm |
d3 | 6,6 mm |
d4 | 9 mm |
D mk1 | 40 mm |
D mk2 | 50 mm |
D mk3 | 63 mm |
D mk4 | 80 mm |
H1 | 102,4 mm |
G1 | M6-M |
S | 6 mm |
Z (Stroke) | 18,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Shape | Floating |
Lift capacity | 30 kg |
Spring rate | 0,53 N/mm |