Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4

Réf. article: 10.01.54.00105

Module d' embase

Longueur L175 (mm)
Largeur B134 (mm)
Hauteur H90.5 (mm)
Construction de l'utilisationPSSG
FormeFlottant
Capacité de levage30 (kg)
Indice de rigidité0.529 (N/mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 175  mm
B 134  mm
H 90,5  mm
PSSG
Y1 91  mm
X1 132  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102,4  mm
G1 M6-M
S 6  mm
Z (Allongement) 18,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Flottant
Capacité de levage 30  kg
Indice de rigidité 0,53  N/mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier