Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4

Osanro: 10.01.54.00108

Flange module

Length L191.5 (mm)
Width B191.5 (mm)
Height H90.5 (mm)
Utilization designPSSG
ShapeFloating
Lift capacity50 (kg)
Spring rate1.576 (N/mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 191,5  mm
B 191,5  mm
H 90,5  mm
PSSG
Y1 148,5  mm
X1 148,5  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
d3 6,6  mm
d4 9  mm
D mk1 40  mm
D mk2 50  mm
D mk3 63  mm
D mk4 80  mm
H1 102,4  mm
G1 M6-M
S 6  mm
Z (Stroke) 18,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Floating
Lift capacity 50  kg
Spring rate 1,58  N/mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin