- NOUVEU
MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4
Réf. article: 10.01.54.00108
Module d' embase
Longueur L | 191.5 (mm) |
Largeur B | 191.5 (mm) |
Hauteur H | 90.5 (mm) |
Construction de l'utilisation | PSSG |
Forme | Flottant |
Capacité de levage | 50 (kg) |
Indice de rigidité | 1.576 (N/mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
L | 191,5 mm |
B | 191,5 mm |
H | 90,5 mm |
PSSG | |
Y1 | 148,5 mm |
X1 | 148,5 mm |
d1 | 6,6 mm |
d2 | 6,6 mm |
d3 | 6,6 mm |
d4 | 9 mm |
D mk1 | 40 mm |
D mk2 | 50 mm |
D mk3 | 63 mm |
D mk4 | 80 mm |
H1 | 102,4 mm |
G1 | M6-M |
S | 6 mm |
Z (Allongement) | 18,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Flottant |
Capacité de levage | 50 kg |
Indice de rigidité | 1,58 N/mm |