SC-A 045-AR G3/8-AG L
Osanro: 10.01.06.03133
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 045-AR |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L | 2 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 2 mm |
| L2 | 11 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 045-AR |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 13,6 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi