SC-A 045-AR G3/8-AG L
Onderdeelnr.: 10.01.06.03133
Schmalz-Connector
| Connection type | 045-AR |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L | 2 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 2 mm |
| L2 | 11 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW2 | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 045-AR |
| Material | Aluminum |
| Shape | Zelf vergrendelen |
| Weight | 13,6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie