PFG 150 SI-55 N010
Osanro: 10.01.01.00334
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 150 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 104,5 mm |
Dmax(S) | 158 mm |
Ds | 147,5 mm |
H | 31 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 842 N |
Volume | 164,71 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
Size | 150 |
Nipple family | N 010 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 385 g |
Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi