PFG 150 SI-55 N010
Parça no.: 10.01.01.00334
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 150 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 104,5 mm |
Dmax(S) | 158 mm |
Ds | 147,5 mm |
H | 31 mm |
Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 842 N |
Cilt | 164,71 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 300 mm |
Boyut | 150 |
Meme ucu ailesi | N 010 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 385 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon