DR-SPU 300 NBR-55
Osanro: 10.01.01.01131
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 300 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d2 | 249,2 mm |
Ds | 300 mm |
Dmax(S) | 302,4 mm |
H | 25,5 mm |
Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 300 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 487,6 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi