DR-SPU 300 NBR-55
부품 번호.: 10.01.01.01131
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 300 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d2 | 249.2 mm |
Ds | 300 mm |
Dmax(S) | 302.4 mm |
H | 25.5 mm |
Z (Stroke) | 4.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Size | 300 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 487.6 g |
Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서