SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E
Osanro: 10.01.01.12209
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
| Size | 85 |
| Thread G1 | M10x1.25-F |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Type | E |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 62 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | M10x1.25-F |
| H | 18,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 85 |
| Number of folds | 0 |
| Suction force (-600mbar) | 198 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 24,5 cm³ |
| Weight | 81,8 g |
| Product family | SHF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi