SHF 125 NK-45 G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.11788
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Size | 125 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Connection | G1/4-IG |
Height H | 26 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d2 | 85 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 133 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 26 mm |
L2 | 26,5 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 12,8 mm |
Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 625 N |
Suction force d2 | 290 N |
Volume | 69,9 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 305 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
Size | 125 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
Weight | 307 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SHF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi