Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SHF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SHF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur

 

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SHF

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.11788

Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için

Boyut125
Vantuz malzemesiDoğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
BağlantıG1/4-IG
Yükseklik H26 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 85  mm
d3 70  mm
Dmax(S) 133  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 26  mm
L2 26,5  mm
LG1 14  mm
LG2 12,8  mm
Z (İnme) 6  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 625  N
Emme kuvveti d2 290  N
Cilt 69,9  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 305  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 9  mm
Boyut 125
Vantuz malzemesi Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
Ağırlık 307  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SHF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git