SGPN 30 NK-40 G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.00790
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Toimialat: Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 37,2 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 10,8 g |
| Product family | SGPN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi