SGPN 30 NK-40 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00790
Vlakke zuiggrijper (rond) voor het grijpen van papier, folie, etc. zonder beschadigingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 30 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 37,2 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 10,8 g |
| Product family | SGPN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie