SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
Osanro: 10.01.01.12463
Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Brass |
| Connection | G3/8-IG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 35,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 75 N |
| Pull-off force oily surface | 59 N |
| Lateral force | 42 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Workpiece angle W min. | 80 ° |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Weight | 53,9 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi